Publique sus productos
ChlorFIT Socket Adapter Male

ChlorFIT Socket Adapter Male

Traducido por Google,

Los adaptadores de enchufe macho Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC conectan de forma segura tuberías, válvulas o equipos mecánicos de CPVC Schedule 80 sin necesidad de herramientas especiales ni pasos adicionales. Resistentes al óxido, la incrustación y la corrosión para garantizar un suministro de agua limpia, el CPVC moldeado con precisión y los sellos de alta calidad ofrecen una integridad de unión duradera, mientras que la aleación de acero inoxidable de primera calidad proporciona una vida útil prolongada. Las roscas de acero inoxidable eliminan la reducción de presión (a diferencia del latón u otros metales), y los materiales ligeros brindan seguridad en el lugar de trabajo y eficiencia en la instalación.

Corzan® es una marca registrada de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Especificaciones
  • • Product #: 9869005SS | 9869007SS | 9869010SS | 9869012SS | 9869015SS | 9869020SS

    • Connection Type: Socket x MNPT

    • Primary Material: CPVC

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChlorFIT-Socket-Adapter-Male
  • Familia de productoUponor ChlorFIT Sch 80
  • Grupo de productosUnion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos