Publique sus productos
ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and Male CU)

ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and Male CU)

Traducido por Google,

Los codos de latón sin plomo Uponor ProPEX® están disponibles para sistemas de agua potable caliente y fría, sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, y sistemas de seguridad contra incendios residenciales AquaSAFE™. Un extremo incorpora el conector ProPEX para conexiones a tuberías Wirsbo hePEX™ o Uponor AquaPEX®, y el otro extremo cuenta con una conexión macho de cobre. Este producto es seguro para enterramiento directo.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de cada aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • • Product #: LF4730500

    • Connection Type: ProPEX x Male CU

    • Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-LF-Brass-Elbow-Adapter-PEX-and-Male-CU
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosPEX Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos