Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, IPS Groove

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, IPS Groove

Traducido por Google,

Los adaptadores ProPEX® de latón sin plomo (LF) para tubos de cobre (CTS) proporcionan una conexión directa a conexiones de ranura laminada diseñadas según la norma CSA B242-05. Estos accesorios son de tamaño CTS en el lado de la conexión de ranura laminada.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • • Product #: LFV2972020 | LFV2972525 | LFV2972530 | LFV2973030

    • Connection Type: ProPEX x IPS Groove

    • Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Brass-Groove-Fitting-Adapters-IPS-Groove
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosUnion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos