La caja para máquina de hielo ProPEX® con soportes, válvula de latón de 1⁄2" (LF) y marco a presión incluye una válvula de latón sin plomo de 1⁄2" con conexión de compresión de 1⁄4" de diámetro exterior. Esta caja resistente a impactos es una opción estética y práctica para conectar a tuberías estándar de máquinas de hielo. Incluye dos soportes para facilitar el montaje.
Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |