Publique sus productos
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve

    Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve

    Traducido por Google,
    El colector comercial de acero inoxidable Uponor se utiliza para la distribución y el aislamiento de circuitos en aplicaciones de calefacción hidrónica de agua caliente, agua fría, calefacción y refrigeración radiantes, deshielo y prevención del permafrost (almacenamiento frigorífico). El colector incorpora válvulas de bola de distribución de 1-1/2" con válvulas de bola de aislamiento de 1" en el colector de suministro para facilitar el aislamiento de los circuitos, junto con caudalímetros en el colector de retorno para equilibrar los circuitos de 0 a 4 gpm. Las conexiones R25 para los accesorios de salida se venden por separado y están disponibles en compresión de 5/8" y 3/4" o ProPEX de 5/8", 3/4" y 1".
    Especificaciones
    • Product #: A2740302 | A2740402 | A2740502 | A2740602 | A2740702 | A2740802 | A2741002 | A2741202

      Connection Type: ISO 228-G

      Primary Material: Stainless Steel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCommercial-Stainless-Steel-Manifold-Assembly-Flow-Meter-and-Ball-Valve
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosManifold
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros