Publique sus productos
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
Watts

Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA

3.6 de 5 estrellas3.6(17 reseñas)
Traducido por Google,
Los termómetros sin plomo* de ángulo ajustable y llenado de líquido de la serie LFTA se utilizan en aplicaciones HVAC comerciales, residenciales e institucionales. Estos son modelos tipo tubo de vidrio sellado con una caja Valox, lente de vidrio, fluidos de detección sin mercurio y un termopozo de latón sin plomo*. La precisión es de +/-1 % de la escala completa. Disponible en varias escalas de clasificación de temperatura.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Accuracy is +/-1% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Available in various temperature rating scales
    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAdjustable-Angle-Thermometer-LFTA
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosGauges > Thermometers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPBT - Tereftalato de Polibutileno
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011165
  • Nombre ETIMBimetal thermometer
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descripción Uniclass 2015Temperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemperature Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniClass Temperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING