Publique sus productos
ProPEX Brass Elbows

ProPEX Brass Elbows

Traducido por Google,

Los codos de latón ProPEX® de 5⁄8" de Uponor están disponibles para sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración. Se fabrican con el conector ProPEX para conectarlos a tuberías de polietileno reticulado (PEX) de Uponor.

Los codos de latón sin plomo Uponor ProPEX® están disponibles para sistemas de agua potable caliente y fría para uso doméstico, sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, y sistemas de seguridad contra incendios residenciales AquaSAFE™. Cada extremo incorpora un conector ProPEX para conexiones a tuberías Wirsbo hePEX™ o Uponor AquaPEX®. Este producto es seguro para enterramiento directo en el suelo.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: Q4710625 | LF4710500 | LF4710750

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Brass / LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Brass-Elbows
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosElbow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings