Publique sus productos
ProPEX Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Brass Male Threaded Adapters

Traducido por Google,
Los adaptadores con rosca macho ProPEX® conectan la tubería PEX de Uponor a roscas macho NPT para su uso en sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración. Un extremo del adaptador está fabricado con accesorios ProPEX de Uponor para la conexión a la tubería hePEX™ de Wirsbo y el otro extremo está fabricado para adaptarse a conexiones con rosca hembra. Estos adaptadores no son aptos para enterramiento directo en el suelo. Nota: No apto para uso potable. Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
Especificaciones
  • Product #: Q4526375 | Q5521010 | Q5521075 | Q5521313 | Q5521515 | Q5522020 | Q5525050 | Q5527510 | Q5527575 | Q5527550

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosUnion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings