Los adaptadores roscados macho ProPEX® de latón sin plomo (LF) conectan tuberías PEX Uponor a roscas macho NPT para su uso en sistemas de agua potable caliente y fría, sistemas de seguridad contra incendios residenciales y sistemas de calefacción y refrigeración radiantes hidrónicos. Estos adaptadores se pueden enterrar directamente en el suelo.
Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.