El adaptador de rosca hembra ProPEX® de latón sin plomo conecta la tubería Uponor PEX-a a roscas hembra NPT. Úselo en sistemas de agua potable caliente y fría, sistemas residenciales de rociadores contra incendios o sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración radiante. Un extremo del adaptador está fabricado con el conector Uponor ProPEX para conexiones a la tubería Wirsbo hePEX™ o a la tubería Uponor AquaPEX®. El otro extremo se conecta a cobre. Estos adaptadores son seguros para enterramiento directo.
Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.