El acoplamiento ProPEX® de latón sin plomo a polibutileno (PB) permite la transición de tuberías de polibutileno a tuberías Uponor AquaPEX®. Este producto no incluye el anillo de engarce para el lado de PB del acoplamiento. Aprobado para su uso en sistemas de agua potable doméstica, tanto caliente como fría, este acoplamiento también es seguro para su enterramiento directo.
Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.