Publique sus productos
Edge 10

Edge 10

Serie de luminarias lineales de techo empotradas con profundidad reducida caracterizadas por un excelente confort visual. Disponible en varias longitudes. Diseñado para la iluminación de entornos externos e internos gracias a la amplia disponibilidad de ópticas y potencias. La construcción del cuerpo y las tapas de cierre del difusor son de aleación de aluminio con alta resistencia a la oxidación sometidas a tratamiento con nano-bonderita y recubrimiento de poliéster en polvo texturizado, lo que hace que el producto sea resistente a los agentes atmosféricos y los rayos UV, garantizando la máxima protección. Con los años. Las juntas de silicona aseguran un sellado máximo en todas las condiciones de funcionamiento y temperatura. El difusor de vidrio de sodio y calcio templado ultra claro que garantiza la máxima transmisión de luz, está acabado con un borde serigrafiado. El producto, gracias al sistema de fijación con resortes en acero armónico, se instala fácilmente en todo tipo de techos inclinados o falsos techos de pladur.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGH1993
  • Familia de productoEdge
  • Grupo de productosDownlights - Ceiling recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring