Publique sus productos
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
    Giantex

    Giantex Rectangular Dining Table Set

    Traducido por Google,

    Marco resistente: este conjunto de silla y mesa Giantex sigue el principio científico y tiene un marco de tubería de hierro resistente, lo que hace que el marco mental sea más sólido y seguro de usar.

    Fácil de instalar y buena capacidad de peso: este juego de mesa y silla puede acomodar a 4 personas a la vez, fácil de instalar, la capacidad de peso de la mesa es de 176 libras y la capacidad de peso de cada silla es de 220 libras.

    Uso multifuncional: multiusos como mesa de comedor para comer o mesa de jardín para picnic, fiesta, etc.

    Marco de metal reforzado: este juego de silla y escritorio adopta un marco de metal duradero, asientos de silla y escritorio de MDF, resistente y estable para usar.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Giantex #DiningTable #DinningTable #DiningTableandChair #RectangularDiningTable

    Especificaciones
    • Specifications

      Color: Black

      Material: Metal Tube + MDF

      Table size: 43.5"L x 28"W x 30"H

      Chair size:15"L x 14.5"W x 34"H

      Weight capacity of table: 176Lbs

      Weight capacity of each chair: 220Lbs

      Package Includes: 1 x Table ; 4 x Chairs ; 1 x Assembly Instruction

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGiantex-Rectangular-Dining-Table-Set
    • Familia de productoDining Table
    • Grupo de productosSet
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment