Publique sus productos
El columpio Unidad de accionamiento de la puerta FD 10
El columpio Unidad de accionamiento de la puerta FD 10
El columpio Unidad de accionamiento de la puerta FD 10
El columpio Unidad de accionamiento de la puerta FD 10
El columpio Unidad de accionamiento de la puerta FD 10
El columpio Unidad de accionamiento de la puerta FD 10
El columpio Unidad de accionamiento de la puerta FD 10

    El columpio Unidad de accionamiento de la puerta FD 10

    mecanismo de accionamiento compacta y fiable para su uso en áreas con pisada pesada. Este bajo nivel de ruido electromecánico unidad de accionamiento viene en un paquete impresionante y elegante. Su diseño es robusto y resistente al vandalismo, la toma de apto para cualquier ubicación.
    Especificaciones
    • Automatismos para puertas batientes FD 10, FD 10-F de Gilgen Automatismos de puerta batiente FD 10 de Gilgen (estándar) y FD 10-F Automatismo de puerta batiente FD 10 de Gilgen, con certificado TÜV en conformidad con EN 16005 y DIN 18650. Esta unidad de accionamiento es muy consistente en cuanto a rendimiento, larga vida útil y funcionamiento silencioso. Adecuado para puertas con un ancho de hoja de hasta 1250 mm (110 mm para brazo deslizante) y un peso de hoja de hasta 150 kg. ( ) FD 10 Estándar ( ) FD 20-F Cortafuego (con homologación DIBt) Los componentes de accionamiento y el sistema de control están alojados en un cobertor de diseño elegante. Mecanismo de accionamiento de plena energía con función de energía reducida integrada/configurable (para el funcionamiento sin sensores de seguridad). Fácil de configurar y instalar, a través de la pantalla gráfica integrada. Selector de programa de 3 posiciones integrado en la cubierta lateral. Bornes de conexión para los elementos de mando y de seguridad, así como para un portero electrónico y cierres motorizados. Automatismo y cobertor Dimensiones: 70 mm x 125 mm x 730 mm (altura x profundidad x ancho) ( ) Cobertor de aluminio E6/EV1, anodizado natural ( ) Cobertor de acero al cromo pulido ( ) Cobertor continuo en el cobertor de aluminio E6/EV1, anodizado natural (para puertas batientes dobles) ( ) Cobertor continuo de acero al cromo pulido (para puertas batientes dobles) Posibilidades de ejecución ( ) de una hoja ( ) de dos hojas (puerta batiente doble) ( ) Función de evacuación ( ) Función cortafuego ( ) Función de evacuación y cortafuego Versiones de instalación y de brazos ( ) Montaje contra el dintel con brazo deslizante, función de empuje ( ) Montaje contra el dintel con brazo deslizante, función de tracción ( ) Montaje contra el dintel con brazo normal, función de empuje (mejor transmisión de energía) ( ) Montaje en la hoja con brazo deslizante, función de empuje (con poca altura de dintel)* ( ) Montaje en la hoja con brazo deslizante, función de tracción (con poca altura de dintel)* ( ) Montaje en la hoja con brazo normal, función de empuje (con poca altura de dintel)* *El montaje en la hoja sólo es posible con el FD 10 Accesorios y extensiones funcionales ( ) Selector de arrastre (para puertas de batientes dobles con función de evacuación) Complementos de control ( ) Salidas sin potencial para las retroalimentaciones (por ejemplo) a los sistemas de control del edificio mediante tarjeta relé ( ) Función de esclusa*, función especial programable (por ejemplo para servo* o en caso de fuertes vientos). *No aplicable a puertas de 2 batientes Protección personal ( ) Láser LZR-Flatscan, detector de seguridad para puertas batientes automáticas. Para garantizar un monitoreo fiable de los movimientos de apertura y de cierre, incluso en el borde de cierre secundario. Instalado sobre la hoja de puerta, en el interior y en el exterior. Elementos de control Estándar: Selector de programa de 3 posiciones integrado en la cubierta lateral Protección cortafuego: Selector de programa de 3 posiciones integrado en la cubierta lateral y botón "Reset" Opcional: ( ) Selector de programación D-BEDiX, con teclado, de montaje fijo Facilita la selección sencilla del modo de funcionamiento de la puerta y permite mostrar varios elementos de información del sistema ( ) Montaje empotrado (caja empotrada a cargo del cliente) ( ) Montaje de superficie (con marco de superficie de plástico, blanco) ( ) KOMBI-D-BEDiX con cilindro de llave para bloquear el modo de funcionamiento seleccionado. Selector de programación con pantalla LCD iluminada para seleccionar el modo de funcionamiento de la puerta, ajustar los parámetros y leer de los datos de funcionamiento ( ) Montaje empotrado, en caja doble (profundidad 1 ½) ( ) Montaje de superficie (con marco de superficie de plástico doble, blanco) ( ) Botón de activación manual y de «Reset» (tecla basculante doble), rojo ( ) con marco de plástico Feller Ediziodue empotrado, rojo. Para montaje en la caja empotrada ( ) con marco de plástico Feller Ediziodue de superficie, blanco. Montaje en superficie Elementos de actuación ( ) Radar, instalado en el interior, detector de movimientos para una apertura fiable ( ) Radar, instalado en el exterior, detector de movimientos para la apertura fiable ( ) Pulsador CleanSwitch sin contacto garantizando una operación higiénica optima ( ) Pulsador ABRIR, blanco, Feller Ediziodue ( ) Pulsador ABRIR, verde, iluminado, Feller Ediziodue ( ) Pulsador APERTURA DE EMERGENCIA, verde, iluminado, con símbolo de ruta de evacuación ( ) Pulsador de exterior con llave ABRIR Gilgen Door Systems AG Freiburgstrasse 34, CH-3150 Schwarzenburg www.gilgendoorsystems.com
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFD_10
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosSwing Door Operator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)730
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)8.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512