Publique sus productos
El columpio Unidad de accionamiento de la puerta (Protección contra Incendios) FD 20-F
El columpio Unidad de accionamiento de la puerta (Protección contra Incendios) FD 20-F

    El columpio Unidad de accionamiento de la puerta (Protección contra Incendios) FD 20-F

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Sólo los mejores recuentos en un incendio! La unidad de accionamiento de la puerta abatible Gilgen FD 20-F ofrece, acceso peatonal conveniente del día a día, pero se convierte en una puerta de fuego robusta, altamente resistente y de salida de emergencia si el fuego nunca se debe romper.
    Especificaciones
    • Gilgen FD 20, FD 20-F y FD 20-Invers pivotar unidades de accionamiento de puertas Gilgen FD 20 (estándar), FD 20-F (clasificación de incendio) y FD-20 Invers (de extracción de humos) unidades de accionamiento de puerta batiente Gilgen FD 20 unidades de accionamiento de oscilación de la puerta están TÜV de conformidad con la norma EN 16005 y DIN 18650. Estas unidades de accionamiento son altamente consistentes cuando se trata de rendimiento, larga vida útil y un funcionamiento silencioso. incluso pesada adecuada para puertas exteriores sujetos a cargas de viento. () FD 20 estándar () FD 20-F resistente al fuego (con la aprobación DIBt) () FD 20-Invers de humo por extracción (se puede abrir con el suministro de energía) Los componentes de accionamiento y el sistema de control están alojados en una cubierta de elegante diseño. unidad de energía total con la función de bajo consumo de energía integrado / configurable (para un funcionamiento sin sensores de seguridad). Fácil de instalar y operar a través de la pantalla de visualización gráfica integrada. botones del selector de programas de iluminación (incluyendo la liberación manual y reinicio) integrado en la cubierta lateral. bornes de conexión para el funcionamiento y la seguridad / elementos de seguridad, además de “E” - abridor de motor y cerraduras. Unidad de accionamiento y la carcasa Dimensiones: 95 mm x 120 mm x 690 mm (HxDxW) () Carcasa de aluminio E6 / EV1 con acabado incoloro anodizado () Carcasa en acero cromo pulido () E6 / EV1 carcasa de aluminio completa con incoloro acabado anodizado (para puertas bi-partida) () Carcasa completa en acero cromo pulido (para puertas bi-partida) configuraciones posibles () De la hoja individual () Bi-separación (de dos hojas de la puerta) ()-Salida de emergencia / función de escape-ruta la función de protección contra incendios () () De emergencia y salida y la función de prevención de incendios () La función de extracción de humos (Invers) () De emergencia y salida y la función de extracción de humos (Invers) variantes de instalación y de varilla () Lintel-montado con el desplazamiento de las barras en el impulso de configuración () Lintel-montado con el desplazamiento de las barras en tirar de configuración () Lintel-montado con barras deslizantes normales en empujar de configuración (para la mejor transmisión de potencia) () Hoja-montado con el desplazamiento de las barras en el impulso de configuración (para cuando la altura es limitado) Accesorios y funciones adicionales () Alarma de humo integrado (en el alojamiento del impulsor) () Integrated cierre mecánico regulador de secuencia (para puertas de dos hojas con clasificación de incendio) () Aleta de conexión (para dos hojas puertas de salida de emergencia) elementos de control adicionales () salidas libres de tensión para los acuses de recibo, por ejemplo, el sistema de gestión de edificios (a través de PCB relé) () De placa de circuito de radio Gilgen y GFU transmisor de mano () Operación de cierre con función especial programable (por ejemplo, para protección contra el viento). protección de los usuarios ) LZR láser de exploración plana, la seguridad del sensor (/ de seguridad para puertas batientes automáticas. Para la monitorización fiable de la abertura de movimientos, incluyendo el borde de cierre secundario / cierre. Montadas en el exterior con el interior y el exterior de la hoja de la puerta. Elementos de mando Estándar: Botones de control de programa de iluminación (incluyendo la liberación manual y reinicio) integrados en la cubierta lateral Opcional: () Para instalación permanente D-BEDiX tecla de selección de programa. Para facilitar la selección de la función de puerta, y para mostrar diversos elementos de información del sistema () Instalación al ras (utilizando la caja de montaje incorporado del cliente) () De instalación de la superficie (con de tipo superficial marco de plástico, en blanco) () Kombi-D-BEDiX con cilindro de llave para bloquear el modo de funcionamiento seleccionado. tecla de selección de programa con pantalla LCD iluminada, para la selección de las funciones de la puerta, el ajuste de los parámetros de la puerta y la visualización de los datos de funcionamiento. () Instalación Flush en caja doble (profundidad 1 ½) () De instalación de la superficie (con el marco de tipo superficie de plástico, 2X, en blanco) () Botones “Reset” (interruptor de balancín doble) de activación manual y, rojo () Con Feller Ediziodue de montaje incorporado marco de plástico, rojo. Para el montaje en caja incrustada, de montaje incorporado () Con Feller Ediziodue marco de plástico de tipo superficial, blanco. Para la instalación de superficie Elementos de control / accionamiento () Unidad de radar montado en el interior, sensor de movimiento para la apertura fiable () Unidad de radar montado en el exterior, sensor de movimiento para la apertura fiable () Pulsador sin contacto ATC para el funcionamiento óptimo de higiene () Pulsador OPEN, blanco, de Feller EDIZIOdue () Pulsador OPEN, luz verde, de Feller EDIZIOdue () ABIERTO DE EMERGENCIA pulsador, luz verde, con el símbolo de “salida de emergencia” () Interruptor de llave impulso OPEN
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFD_20-F
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosSwing Door Operator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-15
    • Número de edición2
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)690
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)10.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512