Publique sus productos
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance

    Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance

    Traducido por Google,

    Seguro. De confianza. Funcional.

    Las personas expuestas, las instalaciones operativas sensibles, los activos materiales valiosos requieren una mayor protección. Gracias a la construcción sólida del marco y al vidrio especial, se combina un excelente estándar de seguridad con un diseño atractivo

    Especificaciones
    • This certified GILGEN sliding door drive unit, complete with bullet and burglar resistant door leaf construction,

      including an RC3 locking system, is unique to the market.

      • Configured as a single-leaf sliding door
      • High-performance drive mechanism for heavy door leaves
      • FLUVERI multi-point locking mechanism (concealed by integration into door leaf)
      • No bottom guide rail required
      • Suitable for integration into a building management system (TUWE VdS)
      • Emergency release handle on the inside
      • Conforms to European EN 1627 burglar-resistance standards
      • Overall system certified as bullet-resistant according to EN 1522 standards
      • Door conforms to all applicable requirements and standards (EN 16005, DIN 18650)


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSliding_Door_SL-GUARD_FB4_RC3
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descripción Uniclass 2015High security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors