Publique sus productos
Ginger 4544 Columnar Pivoting Vanity Mirror
Ginger

Ginger 4544 Columnar Pivoting Vanity Mirror

Traducido por Google,
  • Barra deslizante con alcance extensible para un ángulo de visión personalizado.
  • Sin aumento en un lado y aumento 3X en el otro.
  • La construcción de latón macizo ofrece lo máximo en belleza, durabilidad y rendimiento duradero.
  • Incluye accesorios de montaje duraderos para una instalación segura.
  • Como todos los accesorios de lujo de Ginger, está respaldado por una vida útil limitada.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: 4544/PC
    Item Weight: 15 pounds
    Product Dimensions: 11.3 x 14.8 x 14 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: classic
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Pivoting Vanity Mirror, Mounting Hardware

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinger-4544-Columnar-Pivoting-Vanity-Mirror
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de productosMirror
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio espejo
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Nombre UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors