Publique sus productos
BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal
BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal
    Roca

    BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal

    4.6 de 5 estrellas4.6(81 reseñas)
    Un sobrio y elegante complemento situado en la parte inferior del lavabo mural (Ref. A3270C8..0 o Ref. A3270C8..3) o con pedestal, este toallero es la opción ideal para modernizar la estética del cuarto del baño. Disponible en tres acabados: Greige, una combinación de gris y beige, es un clásico en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos el tono perfecto en diseño de interiores. Brushed Steel aporta una sobria sofisticación en una versión reinterpretada de una atmósfera industrial. El acabado Chrome realza la frescura y clasicisimo de todo espacio de baño, y cada pieza incorpora el tratamiento exclusivo de Roca Ever shine®, para garantizar un brillo permanente. Los acabados Greige y Brushed Steel son artesanales, por lo que cualquier variación en el tono o la textura dotan a cada pieza de una personalidad única, aportando un toque de moderna sobriedad al cuarto de baño.
    Especificaciones
    • A discreet, elegant addition to the underside of a wall-hung washbasin (Ref. A3270C8..0 or Ref. A3270C8..3) or with pedestal, this towel rail is a simple solution for streamlining the bathroom aesthetics. Available in three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA8123440xx
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings