Publique sus productos
Ginger 4581-1 Columnar Single Ada Hall Light
Ginger

Ginger 4581-1 Columnar Single Ada Hall Light

Traducido por Google,
  • Material de primera calidad que utiliza procesos de fabricación forjados, mecanizados y fundidos a presión.
  • Bombillas fluorescentes compactas con casquillo GU24. No son intercambiables con ninguna bombilla de base roscada Edison, las bombillas incandescentes no se pueden usar con estas luces.
  • Listado por UL para lugares húmedos. Cumple con ADA.
  • Se puede instalar con la pantalla mirando hacia arriba o hacia abajo.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: 4581-1/PC
    Item Weight: 5 pounds
    Package Dimensions: 12.2 x 10.3 x 8.5 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Traditional
    Finish: Bronze
    Material: Glass
    Wattage: 100 watts
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Compact Fluorescent

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinger-4581-1-Columnar-Single-Ada-Hall-Light
  • Familia de productoHall
  • Grupo de productosLighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures