Publique sus productos
Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture

Traducido por Google,
  • Acabados disponibles: cromo pulido, níquel pulido, níquel satinado y bronce aceitado - Relieve manual.
  • Material de primera calidad que utiliza procesos de fabricación forjados, mecanizados y fundidos a presión.
  • Bombillas fluorescentes compactas con casquillo GU24. No son intercambiables con ninguna bombilla de base roscada Edison, las bombillas incandescentes no se pueden usar con estas luces.
  • Listado por UL para lugares húmedos.
  • Se puede instalar con la pantalla mirando hacia arriba o hacia abajo.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: 4582/PC
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 4.2 x 18.9 x 10 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Rustic
    Finish: Bronze
    Material: Hand Blown or Murano Glass
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent Bulbs
    Special Features: Mirrored

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinger-4582-Columnar-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de productosLighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures