Publique sus productos
Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture

Traducido por Google,
  • Luminaria de Baño Kubic 2 Luces.
  • Luz doble Kubic con placa trasera de roseta grande de 4,6 pulgadas.
  • Ópalo en caja grabado satinado soplado a mano.
  • Se puede instalar de forma horizontal o vertical.
  • Bombillas: 2 A19 100w Máx.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: 4682L/PC
    Item Weight: 2.3 pounds
    Product Dimensions: 3.5 x 19.1 x 4 inches
    Color: Chrome
    Style: Transitional
    Finish: Chrome
    Wattage: 200.00
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Included Components: Double-Light Bathroom Fixture

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinger-4682L-Kubic-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de productosLighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Nombre UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties