Publique sus productos
Ginger 4741 Cinu Mirrors
Ginger

Ginger 4741 Cinu Mirrors

Traducido por Google,
  • El diseño de Cinu está inspirado en la fluidez de movimiento que se encuentra en los elementos orgánicos de la naturaleza. Las amplias crestas del diseño brindan una experiencia visual de elegancia sutil y fluida.
  • El vidrio biselado agrega un toque elegante y lujoso a este ya impresionante espejo de tocador montado en la pared. El borde delgado llama la atención hacia el fino detalle del marco magníficamente elaborado.
  • Compre Ginger Part# MTM-9 para agregar la opción de girar el espejo sobre la marcha.
  • El diseño estrecho hace que este espejo de tocador encaje perfectamente en habitaciones de cualquier tamaño. Desde tocadores de espacio restringido hasta baños principales extravagantes, esto es una excelente adición a cualquier proyecto.
  • Incluye accesorios de montaje duraderos para una instalación segura.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Product Dimensions: 34 x 20 x 1 inches
    Item Weight: 27.5 pounds
    Shipping Weight: 26.1 pounds (View shipping rates and policies)
    Manufacturer: Ginger
    Item model number: 4741/SN

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinger-4741-Cinu-Mirrors
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de productosMirror
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34
  • Ancho (pulgadas)20
Información relacionada
  • Material principalVidrio espejo
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Nombre UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors