Publique sus productos
KDE/KDG E-Series Commercial Dryer
Girbau

KDE/KDG E-Series Commercial Dryer

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Secadoras de la serie E: equipos de lavandería que funcionan con tarjetas y monedas

Equipadas con una puerta de gran tamaño, una ventana de secadora y una luz cilíndrica, las secadoras comerciales de la serie E no solo son fáciles de usar, ¡son increíblemente eficientes! Con una capacidad de hasta 25 libras y calefacción a gas o eléctrica, las secadoras comerciales de la serie E son la elección correcta para cualquier área de lavandería de autoservicio que funcione con monedas. Cargadas con características de grado industrial que aseguran la durabilidad y simplifican el mantenimiento, las secadoras comerciales de la serie E están diseñadas para durar.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-0019
  • Familia de productoClothes Dryers
  • Grupo de productosE-Series Dry
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44.34
  • Ancho (pulgadas)26.88
  • Profundidad (pulgadas)28
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)155
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos