Publique sus productos
ED660/CG85-95S Commercial Dryer
Girbau

ED660/CG85-95S Commercial Dryer

Traducido por Google,

La secadora CG85-95S ofrece un rendimiento, una capacidad de programación y una tecnología de secado avanzados sin igual para una nueva capacidad única en la industria de 85-95 libras de peso de carga. La construcción inteligente mantiene el calor dentro de la secadora, eliminando la humedad de la carga y asegurando un ambiente de trabajo fresco y silencioso, tiempos de secado más cortos, facturas de energía más bajas y un rendimiento máximo en un espacio compacto. Disponible en modelos a gas natural (LP), eléctrico y calentado a vapor.

Especificaciones
  • Capacity lbs 95
    Cylinder Volume cu ft 23.3
    Cylinder Diameter inch 37
    Cylinder Depth inch 37.4
    Net Weight lbs 850
    Crated Weight lbs 901
    Machine Width inch 39.4
    Machine Depth inch 52.9
    Machine Height inch 
         Gas/Electric 72
         Steam73.2
    Door Opening inch 28
    Floor to Door inch 27.4
    Shipping Dimensions Inch
    (WxDxH) 40.6 x 57.1 x 78.1
    Drum Motor Power Hp 1.14
    Extraction Motor Power Hp 0.74
    Air Make Up sq in 225
    Exhaust Diameter inch 7.9
    Exhaust Air Flow cfm 825.2
    Electric Heating kW 30.8
    Gas Connection inch 1/2 BSP
    Gas Heating BTU/h 147,781
    Gas Supply Pressure wc 7
    Steam Connection inch 
         Inlet 3/4 NPT
         Outlet 1/2 NPT
    Steam Heating BTU/h at 130 PSI 145,596
    BHP Consumption BHP at 130 PSI 3.48

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-CG85-95S
  • Familia de productoDrying Tumblers
  • Grupo de productosCG-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000639
  • Nombre ETIMTumble dryer
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Descripción Uniclass 2015Laundry driers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 31
  • Título OmniClass Commercial Laundry Dryers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica