Publique sus productos
EH080/HS6032 Commercial Washer-Extractor
Girbau

EH080/HS6032 Commercial Washer-Extractor

Traducido por Google,

Diseñadas para reducir los costos de agua, electricidad y gas al tiempo que mejoran la productividad, las lavadoras extractoras de alto rendimiento de la serie E brindan extracción de alta velocidad, un diseño independiente fácil de instalar, durabilidad inigualable y lo último en programabilidad. Las lavadoras comerciales de la serie E ofrecen más rendimiento con menos mano de obra, recursos naturales y productos químicos. La lavadora de carga frontal de la serie E está disponible en modelos con capacidad de 20 a 255 libras.

INSTALACIÓN DE LAVADORAS DE IMPACTO CERO

El diseño independiente de la serie E permite una instalación rápida y operación en el mismo día. A diferencia de las arandelas de montaje rígido, no es necesario atornillar las arandelas de la serie E a los cimientos de concreto. Las máquinas están construidas con un sistema de resortes multidireccionales (MDS) que absorbe el 95 por ciento de todas las vibraciones durante el proceso de lavado. Esto permite la instalación en lugares no convencionales, incluidos cuartos de lavado con calefacción en el piso, todo con poca o ninguna preparación o costo del piso. Además, el diseño independiente permite que las lavanderías reubiquen fácilmente las lavadoras de la serie E sin impacto en las instalaciones.

EXTRACTO SUPER RÁPIDO

Las lavadoras comerciales de carga frontal de la serie E alcanzan velocidades de extracción silenciosas y suaves de hasta 405 G, aproximadamente 280 G más que la mayoría de las lavadoras de montaje rígido. La extracción de alta velocidad elimina más agua de cada carga, lo que reduce el tiempo de secado, el tiempo de funcionamiento, el consumo de servicios públicos y los gastos de mano de obra. Al reducir el tiempo de secado, también se reducen la exposición dañina al calor y la acción mecánica, lo que da como resultado un menor desgaste de la ropa. La ropa de cama dura más y también las secadoras, que funcionan menos horas al día. Las lavadoras comerciales de carga frontal de la serie E hacen que la lavandería sea más eficiente y productiva.

ENERGÍA EFICIENTE

La tecnología de la Serie E permite una calidad de lavado superior utilizando considerablemente menos agua que muchas lavadoras de la competencia. La serie E está diseñada sin sumidero, un área de contención de agua en la base de la lavadora. Esto ahorra hasta 3 galones de agua con cada llenado en comparación con las máquinas equipadas con un sumidero de tina exterior. Menos agua utilizada equivale a menores costos de calentamiento de agua y menor uso de químicos. El sistema AquaFall™ de la serie E mejora aún más la eficiencia. El agua ingresa al tambor de la lavadora a través de los orificios en los elevadores del tambor. A medida que gira el tambor, los elevadores liberan agua desde arriba, lo que permite una mayor saturación de la carga, penetración de productos químicos y enjuague. El sistema AquaMixer™ de Continental también mejora la acción de lavado al mezclar agua fría y caliente para lograr temperaturas de baño precisas, lo que minimiza el consumo de agua caliente.

FACIL DE MANTENER

Para reducir el tiempo de mantenimiento y los costos asociados, se puede acceder fácilmente a todos los componentes que requieren un mantenimiento regular. El panel superior de la lavadora se puede quitar rápidamente, el drenaje es de fácil acceso y el sistema de transmisión se puede reparar simplemente quitando el panel trasero de la lavadora. Los cojinetes están lubricados de por vida, no es necesario apretar la correa Poly-V y los cojinetes y los sellos se reemplazan fácilmente sin quitar el tambor de la arandela. Las máquinas también cuentan con esquinas redondeadas para evitar golpes y magulladuras del operador y para facilitar la limpieza de la máquina.

LAS ARANDELAS SERIE E SON FÁCILES DE PROGRAMAR

E-Series ofrece tres controles programables: Logi, Logi Pro e Inteli. Los controles son clave para aumentar la productividad de la lavandería en las instalaciones. ¿Por qué? Al personalizar los programas según el tipo de carga específico, el control reduce el tiempo necesario para procesar una carga, lo que aumenta la productividad. Las lavadoras con temporizador fijo no permiten esta flexibilidad y, en consecuencia, tienen tiempos de ciclo más largos y menor productividad. Además, la flexibilidad de control de la serie E brinda protección contra daños costosos en la ropa debido al procesamiento innecesario y daños químicos. A pesar de su tecnología avanzada, los controles no podrían ser más simples de usar. Una vez que se configuran los programas, los operadores simplemente seleccionan un número de programa y presionan el botón de inicio.

Logi Control (Logic) – Modelos de 30 y 40 libras – El altamente flexible Logi Control, disponible en los modelos EH030 y EH040, ofrece ocho programas modificables individualmente, cada uno con hasta nueve baños que incluyen múltiples ciclos de prelavado, lavado y enjuague. Las variables dentro de cada baño, incluida la temperatura de lavado, los niveles de agua, los tiempos de ciclo, la rotación y las velocidades de extracción de fuerza G, se pueden programar individualmente para obtener la máxima eficiencia según el tipo de carga. Las lavadoras de la serie E con Logi Controls se pueden programar para la inyección automática de productos químicos, lo que garantiza una limpieza constante y elimina el daño de la tela por el uso excesivo de productos químicos.

Logi Pro Control – modelo de 20 libras – El altamente flexible Logi Pro Control ofrece 25 programas modificables individualmente, cada uno con hasta 11 baños que incluyen múltiples ciclos de prelavado, lavado y enjuague. Las variables dentro de cada baño, incluida la temperatura de lavado, los seis niveles de agua, los tiempos de ciclo, la rotación y las velocidades de extracción de fuerza G, se pueden programar individualmente para obtener la máxima eficiencia según el tipo de carga. Las lavadoras de la serie E con Logi Pro Controls se pueden programar para la inyección automática de productos químicos, lo que garantiza una limpieza constante en cada lavado y elimina la posibilidad de un uso excesivo de productos químicos y el consiguiente daño a la tela.

Inteli Control (Inteligente) – Modelos de 30 a 255 libras: el control más flexible y dinámico de Continental, ¡Inteli permite un control completo de todos los aspectos condicionales del proceso de lavado! Con una pantalla LCD con íconos fáciles de entender que indican el ciclo y el estado de programación, el control se puede programar manualmente o usando una tarjeta de memoria. Con 20 ciclos preprogramados y hasta 79 ciclos modificables individualmente, los usuarios pueden controlar la temperatura del agua (por grado), la velocidad y la duración de la rotación de lavado, cinco combinaciones de rotación de lavado encendido/apagado, múltiples niveles de agua, enfriamiento del baño (por grado) y seis velocidades de extracción programables. El Inteli es tan flexible que se puede programar para un ciclo de lavado de tan solo tres minutos hasta un programa prolongado que dura horas o días. Una opción de calor auxiliar permite aumentar gradualmente la temperatura del agua del baño. El remojo durante la noche opcional y el inicio retrasado también son características estándar.

CONSTRUCCIÓN, DURABILIDAD Y LONGEVIDAD COMPROBADAS

Las lavadoras de la serie E cuentan con tambores internos y externos de acero inoxidable AISI-304 duraderos diseñados para un uso constante. Los paneles frontal, lateral y superior están construidos de acero y revestidos con Titan Steel Finish™ exclusivo de Continental para una apariencia superior y resistencia a la corrosión. Cada componente está diseñado con la menor cantidad posible de soldaduras para lograr una resistencia inigualable. La puerta de gran tamaño, que permite una fácil carga y descarga, también está equipada con una bisagra de estilo perno de alta resistencia para soportar los rigores del uso constante. Desde las esquinas redondeadas del gabinete hasta los cojinetes de gran tamaño y el sistema de sellado de calidad, no se pasó por alto ningún detalle. ¡No es de extrañar que la serie E esté respaldada por una sólida garantía del fabricante!


Especificaciones
  • Capacity lbs 80s
    Cylinder Diameter inch 32.5
    Cylinder Depth inch 23.5
    Cylinder Volume cu ft 11.3
    Net Weight lbs 1499
    Crated Weight lbs 1583
    Machine Width inch 41.5
    Machine Depth inch 52
    Machine Height inch 59.1
    Door Opening inch 16.8
    Floor to Door inch 23.6
    Shipping Dimensions inch WxDxH 42.3 x 52 x 65.2
    Washing Speeds rpm 21/26/36/42
    Spin Speeds rpm 83/335/530/698/931
    G-force 3.17/52/130/225/400
    Static Force Transmitted lbs 1850
    Dynamic Force Transmitted lbs 412
    Frequency of Dynamic Force Hz 15.5
    Available Voltages / Wire Conductor / Amp 
         Hot Water / Steam Auxiliary Heat 208/60/3, 3W+G, 15 Amp
         Electric Auxiliary Heat (optional) 208-240/60/3, 3W+G, 60 Amp
         Hot Water / Steam Auxiliary Heat 240/60/3, 3W+G, 15 Amp
         Hot Water / Steam Auxiliary Heat 440-480/60/3, 3W+G, 10 Amp
    Drain Diameter inch 3
    Water Inlets inch 2 @ 3/4
    Recommended Water Pressure PSI 30-60
    Water Flow gal/min 16
    Steam Connection inch 1/2
    Steam Pressure (optional) PSI 29-87
    Steam Flow (optional) lbs/h 176
    Total Power kW 4.2
    Electric Heating Power (optional) kW 20.7

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-EH080
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de productosE-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000638
  • Nombre ETIMWashing machine
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Descripción Uniclass 2015Washer extractors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniClass Commercial Front Loading Laundry Washers