Publique sus productos
PC80 Flatwork Ironer
Girbau

PC80 Flatwork Ironer

Traducido por Google,

Los factores clave para su negocio:

  • PC80 es el resultado de más de 40 años de experiencia de Girbau en la fabricación de planchadoras . La incorporación de importantes avances tecnológicos llevan a esta nueva planchadora al siguiente nivel de su antecesora, la PSN80.
  • La calidad de los acabados es impecable gracias al sistema Rigid Technology , basado en las cuatro características clave de la bancada rígida: robustez y perfecto acabado ; el circuito S-coil que asegura una distribución uniforme de la temperatura en toda la cama; la superficie de planchado (incluso el puente entre los tambores se calienta); la presión (uniforme y optimizada para ofrecer la mejor calidad de acabado).
  • Control de procesos : el control PLC permite un programa para cada cliente o necesidad . Con espacio para 100 programas, ofrece la máxima personalización del planchado.
  • Telemantenimiento : El sistema GHelp de conexión remota (opcional) permite realizar diagnósticos a distancia sin necesidad de desplazamientos y capturar información para realizar análisis de productividad, incidencias y horas de funcionamiento.
  • Durabilidad y rentabilidad : PC80 es una máquina de larga duración. Un largo ciclo de vida para asegurar un trabajo ininterrumpido y la rentabilidad de su negocio.
Especificaciones
  • Cylinder diam. 800 mm
    Steam, thermal fluid and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-PC80-ironer
  • Familia de productoIndustrial Division
  • Grupo de productosFlatwork Ironer PC SERIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46_30
  • Descripción Uniclass 2015Flatwork ironers
  • Número OmniClass23-21 41 00
  • Título OmniClass Commercial Laundry Equipment