Publique sus productos
X13084 Heated-Roll Flatwork Ironer
Girbau

X13084 Heated-Roll Flatwork Ironer

Traducido por Google,
RESULTADOS DE ALTA CALIDAD SIN ACONDICIONAMIENTO EN SECADOR
Las planchadoras Express Flatwork cuentan con un exclusivo sistema de tensión de correa Kinematic® que aplica tres veces y media más presión a la ropa que las planchadoras tradicionales de tipo rollo. Este sistema, combinado con un colector de vacío de acero inoxidable integrado y una entrada alta de BTU, evapora la humedad rápidamente, lo que hace posible el planchado de una sola pasada sin acondicionamiento de la secadora. ¡La ropa de cama se puede alimentar directamente de la lavadora a la planchadora, ahorrando mano de obra y energía valiosas!
Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-x13084
  • Familia de productoHeated-Roll Ironers
  • Grupo de productosExpress Flatwork Ironers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)55.7
  • Ancho (pulgadas)114
  • Profundidad (pulgadas)34.3
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)1237
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC003572
  • Nombre ETIMIroning system
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46_30
  • Descripción Uniclass 2015Flatwork ironers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Ironing Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 23
  • Título OmniClass Commercial Flat Work Ironers