Publique sus productos
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
    GKD Group

    MEDIAMESH – media façade for architectural projects

    Traducido por Google,

    MEDIAMESH – Tecnología LED tejida a la perfección

    Gracias a los LED de bajo consumo, en GKD MEDIAMESH se pueden mostrar formatos grandes como presentaciones de marca, gráficos, vídeos y obras de arte. Estas fachadas multimedia transparentes, fabricadas con malla de acero inoxidable e iluminación LED, se adaptan a cualquier superficie del edificio y la transforman en un medio de comunicación dinámico.

    Especificaciones

    • MEDIAMESH provides

      • A patented system of LED technology integrated into robust stainless steel metal fabric.
      • Exceptionally deep color palette and remarkable brilliance.
      • Vertical resolution adjustable in 10 mm / 0.4 inch increments from 40 mm / 1.6 inch spacing and upward.
      • Horizontal resolution standard at 25 / 1 inch and 42.5 mm / 1.7 inch horizontal pixel spacing.
      • Control system for graphics, animations, video clips and real-time data feeds.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMediamesh
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento