Publique sus productos
Axis Glass In Line

Axis Glass In Line

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
TABIQUE DE VIDRIO DE ALTURA COMPLETA EN LÍNEA AXIS GLASS:- El tabique de vidrio en línea Axis Glass está disponible en vidrio templado de 10 mm y 12 mm en alturas de 1995 mm hasta 3100 mm. Los anchos de panel de tamaño estándar están disponibles en 900 mm, 450 mm y 250 mm
Especificaciones
  • Technical Specifications Toughened Glass: • Clear in 10mm & 12mm (BS6206/BS EN 12600) • Size 1995mm – 2970mm x 250mm – 900mm • Sound rating 33dB • Heat Soaking to BS EN 14179 • Full CNC cutting, drilling and polishing Glazing U Channel • Anodised aluminium (Standard EN 515/573/755) • Size 25mm – 75mm x 25mm • Thickness 3mm • Internal channel 19mm Floor Spring (EN 1154:1996 + A1:2002) • High performance floor mounted hydraulic floor spring • Suitable for internal doors up to 1100mm wide/ 105kg • 180 degree opening • Closing and latching speed adjustment Typical application markets: commercial, education, healthcare and multi-use buildings. For more information, please contact us on http://www.axisglass.co.uk/contact-us
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaInLine
  • Familia de productoGlass Panel Partitions
  • Grupo de productosIn Line
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro