Publique sus productos
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
    Glatz AG

    FORTERO® Pro Parasol

    Traducido por Google,

    El modelo de tamaño mediano resistente al viento, ideal para cafeterías y restaurantes.

    La FORTERO® Pro es la opción ideal cuando el estilo y la estabilidad son primordiales. Su techo plano y su diseño minimalista aportan un toque moderno a cualquier espacio exterior. Como parte de nuestra robusta gama F-line Pro, se adapta perfectamente tanto a la terraza de un animado café como a un hotel de montaña azotado por el viento. Tras su sencilla forma se esconde una ingeniería sofisticada: las piezas de plástico reforzado con fibra de vidrio y las juntas de acero inoxidable garantizan una estabilidad duradera y resistencia a la corrosión, incluso con vientos de hasta 65 km/h. La palanca de tensión ergonómica permite una apertura precisa con un simple movimiento de muñeca, ideal para un despliegue rápido en el día a día de la hostelería. Con unos 70 colores de tela, opciones de estructura a juego e infinidad de combinaciones, la FORTERO® Pro es la sombrilla preferida por los profesionales que valoran la calidad duradera, la tecnología sofisticada y la estética atemporal.

    Especificaciones
    • Frame

      • 8 ribs
      • Aluminium
      • Two-part profiled mast 55 × 2.5 mm
      • Runner and crown made from corrosion resistant, fibreglass reinforced plastic
      • Screws and rivets made from stainless steel

      Function

      • Quick opening and closing with the tensioning lever
      • Opposing opening principle for easy opening and high closing height

      Size

      Round: Ø350cm

      Square: 300cm x 300cm350cm x 350cm

      Rectangular: 300cm x 200cm350cm x 250cm

      Fabric quality

      2, 4, 5

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafortero-parasol
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores