Publique sus productos
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
    Glatz AG

    PALAZZO® Style Parasol

    Traducido por Google,

    La elegante sombrilla, incluso con viento en contra.

    Un elegante techo plano tipo sombrilla y un robusto mástil de aluminio anodizado natural: su diseño atemporal y elegante protege del sol y la lluvia, y resiste vientos de hasta 115 km/h. Con tan solo 4 a 12 vueltas de la manivela, la sombrilla Palazzo Style se puede abrir sobre mesas preparadas, ya sea manualmente o automáticamente mediante control remoto.

    Nuestro emblemático parasol gigante Palazzo Style se mantiene estable con vientos de hasta 115 km/h. Gracias a sus 14 modelos estándar y tamaños especiales personalizables, se adapta fácilmente a sus necesidades. Además, destaca por su tecnología y accesorios de alta gama: toldo motorizado, sistema de iluminación LED integrado en las varillas para luz blanca pura o de colores regulable, y calefacción, todo ello mediante control remoto. Funcionalidad y estilo en un solo diseño.

    Especificaciones
    • Frame

      • 8 ribs
      • Aluminium
      • Profiled, non-rotatable mast, ∅ 105 mm, with reinforcing ribs, wall thickness 4.5 mm
      • Roof ribs 40 × 23 mm

      Function

      • Opposite opening principle for high closing height
      • Patented opening with 4–12 turns of the crank

      Size

      Round: Ø300cm Ø350cm Ø400cm Ø450cm Ø500cm Ø550cm Ø600cm

      Square: 300cm x 300cm350cm x 350cm400cm x 400cm450cm x 450cm500cm x 500cm

      Rectangular: 300cm x 200cm300cm x 250cm350cm x 200cm350cm x 250cm350cm x 300cm400cm x 200cm400cm x 250cm400cm x 300cm400cm x 350cm450cm x 250cm450cm x 300cm450cm x 350cm450cm x 400cm500cm x 250cm500cm x 300cm500cm x 350cm500cm x 400cm500cm x 450cm

      Fabric Quality

      5

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapalazzo-style-parasol
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores