Publique sus productos
Fire curtains E120 | EW120 with electric drive

Fire curtains E120 | EW120 with electric drive

Traducido por Google,

La persiana enrollable cortafuegos GSF KPR E120 | EW120 de Global System está diseñada para cerrar aberturas en tabiques verticales, tanto interiores como exteriores. Su principal función es limitar la propagación de llamas, gases y flujo de calor durante 120 minutos. Las persianas delimitan zonas de riesgo de incendio en edificios y pueden utilizarse en instalaciones públicas y otros tipos de construcciones. La persiana GSF KPR E120 | EW120 de Global System incorpora un accionamiento eléctrico.

Especificaciones
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    E15 - E120

    EW15 - EW120

    ADVANTAGES

    • aesthetic design - coat completely hidden in shaft housing
    • large dimensions of fire curtains – up to 20 000 x 12 000 mm
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • electric drive

    The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • smoke tightness in class Sa4, S200
    • use category (number of working cycles) to C2
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
Especificaciones técnicas
  • Referenciafire-curtains-e120-ew120-with-electric-drive
  • Familia de productoFire curtains GSF KPR E | EW
  • Grupo de productosFire curtains GSF KPR E120 | EW120
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12000
  • Ancho (mm)20000
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Europa Asia