Nuestras puertas cortafuegos enrollables de acero FireStar® modelo 700 brindan una solución práctica e innovadora para la seguridad y la protección contra incendios. Cualquiera puede probar las puertas FireStar® y restablecerlas en cualquier momento, gracias a una función estándar de restablecimiento automático. Esta puerta cortafuegos enrollable de acero presenta un diseño innovador que supera a las puertas cortafuegos estándar de la industria en todas las áreas, incluida la capacidad de prueba de reinicio automático; funcionamiento suave y silencioso; y un rendimiento fiable y duradero.
El revolucionario diseño FireStar® utiliza un engranaje planetario pendiente de patente en el mecanismo de desconexión que garantiza años de servicio confiable y rendimiento de desconexión. Probada en fábrica y aprobada para un mínimo de 20,000 ciclos, la puerta FireStar® se puede usar y probar de manera regular sin preocupaciones de fallas prematuras. Nuestras puertas cortafuegos enrollables de acero han sido probadas y aprobadas para cumplir con los requisitos de agencias reconocidas, como Underwriters Laboratories y Factory Mutual, y cumplen con la norma NFPA 80.
Incorporamos un diseño de componente estandarizado para todas las puertas FireStar®* independientemente del tamaño y utilizamos menos piezas que otros modelos. Esto ayuda a garantizar instalaciones más precisas y reduce la posibilidad de posibles llamadas de servicio en el futuro.
*Puertas de hasta 24'x24'
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |