Publique sus productos
Fire curtains E120 | EW60 with fusible lock
Fire curtains E120 | EW60 with fusible lock
Fire curtains E120 | EW60 with fusible lock
Fire curtains E120 | EW60 with fusible lock
Fire curtains E120 | EW60 with fusible lock

    Fire curtains E120 | EW60 with fusible lock

    Traducido por Google,

    La persiana enrollable cortafuegos GSF KPR E120 | EW60 de Global System está diseñada para cerrar aberturas en tabiques verticales, tanto interiores como exteriores. Su función principal es limitar la propagación de las llamas durante 120 minutos y la propagación de gases y flujo de calor durante 60 minutos . Las persianas delimitan zonas de incendio en edificios y pueden utilizarse en instalaciones públicas y otros tipos de construcciones. La persiana GSF KPR E120 | EW60 de Global System incorpora un fusible térmico que la libera cuando la temperatura alcanza aproximadamente los 74 °C.

    Especificaciones
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      E15 - E120

      EW15 - EW60


      ADVANTAGES

      • aesthetic design
      • lightweight compact design
      • quick and easy installation
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE CURTAIN COMPONENTS

      GSF KPR fire curtains consist of:

      • flexible curtain coat
      • system of guide rails
      • curtain housing box
      • bottom bar
      • fusible lock

      In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

      OPTIONAL FEATURES

      • painting of guides and housing in any color from RAL palette
      • use category (number of working cycles) to C1
      • wind resistance up to class 3
      • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
      • installation on a steel structure according to Global System guidelines
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-curtains-e120-ew60-fusible-link
    • Familia de productoFire curtains GSF KPR E | EW
    • Grupo de productosFire curtains GSF KPR E120 | EW60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2770
    • Ancho (mm)2710
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia