Publique sus productos
Fire curtains E60 | EW30 with electric drive

Fire curtains E60 | EW30 with electric drive

Traducido por Google,

La persiana enrollable cortafuegos GSF KPR E60 | EW30 de Global System está diseñada para cerrar aberturas en tabiques verticales, tanto interiores como exteriores. Su principal función es limitar la propagación de las llamas durante 60 minutos y la propagación de gases y flujo de calor durante 30 minutos . Las persianas delimitan zonas de incendio en edificios y pueden utilizarse en instalaciones públicas y otros tipos de construcciones. La persiana GSF KPR E60 | EW30 de Global System incorpora un accionamiento eléctrico.

Especificaciones
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    E15 - E60

    EW15 - EW30


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • electric drive

    The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • use category (number of working cycles) to C1
    • wind resistance up to class 3
    • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
Especificaciones técnicas
  • Referenciafire-curtains-e60-ew30-automatic
  • Familia de productoFire curtains GSF KPR E | EW
  • Grupo de productosFire curtains GSF KPR E60 | EW30
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2785
  • Ancho (mm)2710
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Elemento de construcción

Disponibilidad en regiones

Europa Asia
Albania
Turquía
Alemania
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Macedonia del Norte
Moldavia
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania