Publique sus productos
Fire curtains EI60 with electric drive
Fire curtains EI60 with electric drive
Fire curtains EI60 with electric drive
Fire curtains EI60 with electric drive
Fire curtains EI60 with electric drive

    Fire curtains EI60 with electric drive

    Traducido por Google,

    La persiana enrollable cortafuegos GSF KPR de Global System está diseñada para cerrar aberturas en tabiques verticales, tanto interiores como exteriores. Su principal función es limitar la propagación del fuego y el flujo de gases y calor durante 60 minutos. Las persianas separan zonas de incendio en edificios y permiten una evacuación segura. Pueden utilizarse en instalaciones públicas y otros tipos de edificios. La persiana GSF KPR EI de Global System incorpora un accionamiento eléctrico.

    Especificaciones
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      EI15 - EI60


      ADVANTAGES

      • aesthetic design
      • large dimensions of fire curtains – up to 20 000 x 12 000 mm
      • lightweight compact design
      • quick and easy installation
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE CURTAIN COMPONENTS

      GSF KPR fire curtains consist of:

      • flexible curtain coat
      • system of guide rails
      • curtain housing box
      • bottom bar
      • electric drive

      The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

      OPTIONAL FEATURES

      • painting of guides and housing in any color from RAL palette
      • smoke tightness in class Sa4, S200
      • use category (number of working cycles) to C2
      • wind resistance up to class 3
      • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
      • installation on a steel structure according to Global System guidelines
      • housing and guides made of stainless steel
      • installation on a wooden structure
        installation on steel supports

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-curtains-ei15-ei60-automatic
    • Familia de productoFire curtains GSF KPR EI
    • Grupo de productosFire curtains GSF KPR EI60
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12000
    • Ancho (mm)20000
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia