Publique sus productos
Fire curtains Smart EI with electric drive

Fire curtains Smart EI with electric drive

Traducido por Google,

La persiana enrollable cortafuegos GSF KPR de Global System está diseñada para cerrar aberturas en tabiques verticales, tanto interiores como exteriores. Su principal función es limitar la propagación del fuego y el flujo de gases y calor durante 60 minutos. Las persianas separan zonas de incendio en edificios y permiten una evacuación segura. Pueden utilizarse en instalaciones públicas y otros tipos de edificios. La persiana GSF KPR EI de Global System incorpora un accionamiento eléctrico.

Especificaciones
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI15 - EI60


    ADVANTAGES

    • aesthetic design - the coat completely hidden in the shaft housing
    • large dimensions of fire curtains – up to 18 000 x 12 000 mm
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • electric drive

    The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • masking sheet
    • use category (number of working cycles) to C1
    • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines


Especificaciones técnicas
  • Referenciafire-curtains-smart-ei-with-electric-drive
  • Familia de productoFire curtains GSF KPR EI
  • Grupo de productosFire curtains GSF KPR Smart EI
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-11-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12000
  • Ancho (mm)18000
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Europa Asia