Publique sus productos
Fire sliding gates EI60 with doors

Fire sliding gates EI60 with doors

Traducido por Google,

Las puertas cortafuegos correderas GSF BP EI30 y EI60 de Global System son la solución ideal para delimitar zonas de incendio en un edificio. Estas puertas impiden la propagación del fuego y la radiación térmica durante el tiempo estipulado. Se pueden instalar en cualquier lugar donde haya espacio libre a un lado de la abertura. Por normativa, las puertas cortafuegos son obligatorias en la mayoría de los edificios públicos, como centros comerciales, museos, hospitales, edificios de viviendas multifamiliares, naves industriales, almacenes, etc.

Especificaciones
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI30 - EI60

    ADVANTAGES

    • three colors as standard (RAL9010 - white, RAL7035 - light grey, RAL7016 - anthracite)
    • high quality and aesthetics
    • easy assembly - all elements are matched already at the production stage
    • Hygienic Certificate
    • Declaration of Performance
    • CE Certificate
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE SLIDING GATES COMPONENTS

    GSF BP fire cliding gates consist of:

    • gate leaf
    • running track unit
    • entrance pocket
    • ballast unit
    • wall stop
    • passage or emergensy exit doors

    A horizontal sliding fire door consists of fire-resistant leafs suspended from a door track. The door is held open by means of an electromagnetic holder. The door is closed by counterweight when it receives a fire alarm signal from the central fire alarm system or when the fire alarm button is pressed.

    OPTIONAL FEATURES

    • gate and covers in any color from the RAL palette
    • use category (number of working cycles) to C0
    • mounting on a steel structure according to Global System guidelines
    • possibility to make the gate from stainless steel
Especificaciones técnicas
  • Referenciafire-sliding-gates-ei60-with-doors
  • Familia de productoSliding fire gates GSF BP EI
  • Grupo de productosFire sliding gates GSF BP EI60
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6056
  • Ancho (mm)7089
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Europa Asia