Publique sus productos
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
    Goman

    FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08

    Traducido por Google,
    Asiento abatible para ducha en acero inox aisi304 con pies regulables de refuerzo, lamas ppl - serie Leonardo
    Especificaciones
    • folding shower seat with seat in ppl slats black and reinforcing legs, structure in aisi304 stainless steel, tube Ø25x2,0 mm. coated with wear-resistant epoxy-polyester material matt black color ral9005, countersunk screw Ø8. wall mounting plate made of 6-hole stainless steel. aluminum reinforcement legs adjustment H 45-55 cm. dimensions 360 (l) x 370 (p) mm. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150kg. Goman type code LEO-X816/08
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLEO-X816-07
    • Familia de productoFolding seat
    • Grupo de productosLEX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815