Publique sus productos
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM60/94

    Traducido por Google,
    asa de seguridad lineal cm. 60 - Serie Leonardo Deluxe cromo inox
    Especificaciones
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 600 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM60/94
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLEX-XM60-94
    • Familia de productoSupporting bars
    • Grupo de productosLEX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815