Publique sus productos
Handle MIA-X5050/94
Goman

Handle MIA-X5050/94

Traducido por Google,
MANILLA ESQUINA 50X50 INOX CROMO
Especificaciones
  • SAFETY HANDLE 50X50 AT 90 °, CONSISTS OF 4 COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME COATING, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 515 (L) X 515 (H) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN ITEM MIA-X5050/94
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMIA-X5050-94
  • Familia de productoSupporting bars
  • Grupo de productosMIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)516
  • Ancho (mm)516
  • Profundidad (mm)87
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars