Publique sus productos
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
    Goman

    90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94

    Traducido por Google,
    Asa de seguridad 90° cm. 50x50 - Serie Leonardo Deluxe inox cromado
    Especificaciones
    • linear safety handle with vertical lateral Leonardo Deluxe series 50x50 cm, consisting of 5 components, made with Ø32x1.5 mm stainless steel tube aisi304 and coated with galvanic chrome or wear-resistant epoxy-polyester material (white color ral9016: with antibacterial properties of silver salts goman), and chromed accessories. complete with: Ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. load capacity 150 kg. dimensions 500 (L) X 500 (H) X 87 (P) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-X5050/94
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLEX-X5050-94
    • Familia de productoSupporting bars
    • Grupo de productosLEX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815