El jardín de compostaje inglés es una maceta de compostaje vertical apilable. El exterior circular está diseñado con una textura de ladrillo para darle ese aspecto clásico de piedra. Cada maceta puede contener alrededor de 5 galones de sustrato y, gracias a su construcción circular, puede exhibir plantas y vegetación por todos lados. Esto es especialmente útil para controlar la cantidad de sol o sombra que reciben ciertas plantas colocando estratégicamente la maceta alrededor de la casa o entre el follaje. Las vainas también se pueden apilar tantas como se desee (se recomienda un máximo de 6) o usarse como macetas individuales alrededor de un área. El jardín de compostaje inglés también cuenta con un núcleo hueco que se puede llenar con tierra adicional, fertilizante y compost. Esto es perfecto para el compostaje de lombrices, ya que aumentan drásticamente la producción de nutrientes cuando se mezclan con el compost, lo que hace que las plantas prosperen. Cuando las vainas se apilan en un jardín, las lombrices también pueden penetrar el abono desde el fondo, esparciendo nutrientes a las plantas en la torre y por todo el suelo del jardín circundante. Cada cápsula está hecha de polietileno, un material naturalmente inerte e increíblemente fuerte que es resistente a la intemperie y a la naturaleza. También hay varios orificios de drenaje que permiten que escape la humedad para evitar la pudrición de la raíz. Fabricado en USA con varias opciones de color.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |