El barril de lluvia Impressions reinventa la forma de recolectar agua de lluvia. Este protector de lluvia de 50 galones es perfecto para prácticamente cualquier hogar. Lo más cautivador es su apariencia que emula la estría de las vasijas de barro artesanales. Con una parte superior profunda (6 pulgadas de alto x 15,5 pulgadas de profundidad), puede plantar una variedad de arreglos florales o incluso un pequeño jardín de hierbas o vegetales. La parte superior también incluye el canal de desbordamiento integrado original de Good Ideas. Este canal desvía automáticamente todo el agua de desbordamiento hacia la parte delantera del barril y evita que se inunden los cimientos. La gran abertura que se puede utilizar para bajantes de 2x3 o 3x4 está cubierta con una pantalla de plástico suave y de malla fina. Esta pantalla evita la entrada de escombros pesados e insectos para su tranquilidad. También se incluyen con el barril las dos ubicaciones de espigas compensadas. Ahora puede usar una cubeta o una manguera de 5 galones simultáneamente sin problemas. O use la segunda espita como rebosadero en un segundo barril. ¿Quién sabía que podrías tener tantas características en un barril de lluvia? Impresione a sus amigos y vecinos con Impressions Amphora 50 Gallon Rain Saver.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |