Good Ideas IMP-L50-BLK Impressions 50 Gallon Palm Rain Saver - Black está diseñado con una maceta de drenaje automático y un sistema de gestión de desbordamiento incorporado. Cuenta con ubicaciones de grifo duales, lo que le permite usar una manguera y un grifo simultáneamente y una pantalla anti-escombros/insectos. Construido con resina de polietileno gruesa y duradera que resiste los elementos más duros, el exterior tiene la apariencia de la corteza de una palmera. Las elegantes líneas, curvas y adornos en el exterior lo convierten en una pieza de acento en el exterior de su hogar, no algo que simplemente se adhiera a su casa. El diseño optimiza el espacio utilizado y permite colocar el protector de lluvia cerca de paredes o áreas planas. La parte superior es única porque actúa como un espacio para macetas y también se drena automáticamente cuando hay exceso de agua. Otra característica única es el canal integrado en el borde, que desvía el agua que se desborda hacia el frente y lejos del barril y los cimientos de la casa. Puede tener la tranquilidad de que está ayudando al medio ambiente al conservar el agua y darle a su jardín la mejor agua posible, libre de productos químicos agresivos y rica en nutrientes. Y puede realizar esa conservación sin sacrificar la apariencia exterior de su hogar. Good Ideas, desarrollando productos plásticos nuevos e innovadores para los mercados de césped y jardín y agricultura.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |