El grifo para manguera de jardín Oasis es el producto perfecto para brindarle la máxima flexibilidad con su manguera de jardín. Está diseñado para sentarse lejos de la casa y proporcionar un fácil acceso a los grifos que de otro modo estarían ocultos y serían difíciles de alcanzar en el costado de la casa. Con el Oasis, simplemente conecte un extremo de una manguera de jardín normal al conjunto de la manguera en la base y el otro extremo a la llave de su casa. Abra el grifo de la casa y el Oasis estará listo para proporcionar agua a presión completa dondequiera que se encuentre. Esta configuración es excelente cuando los arbustos, los árboles, las unidades de aire acondicionado u otros jardines dificultan llegar al grifo. Conecte una manguera extra larga al Oasis y se puede colocar en lugares remotos alrededor del jardín donde se pueden regar jardines o plantas distantes. La manguera adjunta puede incluso enterrarse debajo de la línea de escarcha, evitando que la línea se congele y reviente en climas fríos. La unidad completa tiene una altura de 36 pulgadas, lo que hace que sea muy fácil de alcanzar y usar, a diferencia de los grifos domésticos a ras del suelo. Se incluyen 4 estacas de impacto que ayudan a anclar el Oasis profundamente en el suelo. La base acampanada también mantiene estable toda la unidad, especialmente cuando se cubre con capas de tierra vegetal o mantillo. Toda la unidad está moldeada con polietileno libre de BPA, resistente a la intemperie y a los impactos fuertes. El grifo para manguera de jardín Oasis es una solución económica y de estilo elegante para sus necesidades de manguera de jardín.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |