Cuando llega la sequía y la lluvia es corta, los barriles de lluvia pueden proporcionar el agua preciosa que necesita para su césped y jardín. El Rain Wizard 40 puede proporcionar hasta 40 galones de agua pura sin cloro cuando los municipios declaran períodos de bajo uso de agua. Durante las fuertes lluvias, un techo típico puede producir cientos de galones de agua. Al ahorrar esa agua, puede reducir su uso promedio de agua hasta en un 40%. Con ese tipo de ahorros, el Rain Wizard 40 puede pagarse solo en unas pocas temporadas. El Rain Wizard 40 presenta un atractivo diseño de barril de roble de imitación para que se adapte naturalmente a su paisaje. Y la amplia variedad de colores le permite combinar aún más su barril con su hogar y jardín sin sobresalir. Su malla de malla de plástico tiene un nuevo diseño para evitar la entrada de insectos, animales y desechos, a la vez que es fácil de quitar para la limpieza y el mantenimiento y es suave con la piel. Un desbordamiento lateral frontal evita que el agua se inunde contra la pared exterior. El diseño de parte posterior plana es una de las características más convenientes, ya que permite que su barril se asiente contra su casa para que no tenga que preocuparse por comprar piezas de bajante en exceso. Estos barriles son duros. Si bien la mayoría de los barriles se agrietarán o se volverán quebradizos en invierno, el Rain Wizard 40 se mantendrá fuerte. Todavía se recomienda que drene sus barriles cuando las temperaturas se acerquen al punto de congelación. Y si está buscando la mejor oferta para el planeta, asegúrese de obtener un Black Rain Wizard 40; Estos barriles están hechos de resina 100% reciclada. No olvide que puede aumentar su almacenamiento y ahorro con el kit de conector Rain Wizard (no se preocupe, funciona con casi todos los modelos Rain Wizard). O aumente su presión y haga espacio para cubos con el soporte Rain Wizard
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |