El protector de lluvia Savannah Elevated Garden es un protector de lluvia de estilo colonial de 50 galones. Construido con resina de polietileno gruesa y duradera que resiste los elementos más duros, el exterior tiene la apariencia de una maceta colonial clásica. Las líneas fuertes y majestuosas y los adornos en el exterior lo convierten en una pieza de acento en el exterior de su hogar y no algo que simplemente se adhiera a su casa. El diseño de la parte posterior plana optimiza el espacio utilizado y le permite colocar el barril cerca de paredes o áreas planas. La parte superior es la única de su tipo que actúa como un espacio para macetas y también se drena automáticamente cuando hay exceso de agua. Tiene más de un pie cúbico de tierra, por lo que es ideal cultivar un pequeño jardín de vegetales o hierbas. También hay un canal construido en el borde que desvía el agua que se desborda hacia el frente y lejos del barril y los cimientos de la casa. Hay dos grifos de latón que permitirán una conexión de manguera que usará hasta la última gota de agua o se puede llenar un balde alto desde un lado. Puede tener la tranquilidad de que está ayudando al medio ambiente al conservar el agua y darle a su jardín la mejor agua posible, libre de productos químicos agresivos y rica en nutrientes. Y puede realizar esa conservación sin sacrificar la apariencia exterior de su hogar con el muy elegante y funcional protector de lluvia Savannah Elevated Garden.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |