Publique sus productos
SetUpIT

SetUpIT

Traducido por Google,
Una estación de reciclaje giratoria que ocupa poco espacio debajo de su escritorio. Construido sobre un sistema giratorio con contenedores extraíbles para papel y otros materiales. Viene en plateado, negro o blanco. Construcción patentada.
Especificaciones
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasetupit
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosRecycling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)386
  • Ancho (mm)255
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa