Publique sus productos
Tulip
Tulip
Tulip

    Tulip

    Traducido por Google,

    Lámpara de escritorio muy económica, eficiente y plegable con iluminación LED. Controles táctiles para atenuación y ajuste de temperatura de color. Puerto USB de 0,7 A para cargar teléfonos móviles, etc.

    Potencia (toda la lámpara): 8W LED
    Voltaje: CA 100-240V
    CC 12V
    Lúmenes: ≥300LM
    Temperatura de color: 4000-6500K
    LUX: máximo 900
    IRC: >80
    Reflector (no deslumbrante)
    Ángulo de haz: 120°
    Vida útil del LED: 50 000 h

    Especificaciones
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatulip
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosDesk & Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa